Produkt wycofywany do: 31 paź 2021
- Numer artykułu:
- DK 7241.024
- Opis produktu
- Z wycięciami umożliwiającymi montaż złączy światłowodowych.
- Zastosowania
- do szuflad światłowodowych, z regulacją głębokości i skrzynek typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość miejsc montażowych
- 24
- do złączy światłowodowych
- E -2000
- E-2000 Duplex
- SC
- LC Duplex
- Uwaga dot. nr kat.
- Dla złączy E-2000 Duplex dostępna jest tylko połowa miejsc montażowych.
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,263 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, do szuflad światłowodowych, regulowana głębokość, do skrzynek typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U, do E-2000, E-2000 Duplex, SC, Złącza LC Duplex, ilość miejsc montażowych: 24