Produkt wycofywany do: 15 sie 2023
- Numer artykułu:
- DK 7241.045
- Opis produktu
- Z wycięciami umożliwiającymi montaż złączy światłowodowych.
- Zastosowania
- do szuflad światłowodowych, z regulacją głębokości i skrzynek typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość miejsc montażowych
- 12
- do złączy światłowodowych
- SC Duplex
- LC Quad
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,265 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, do szuflad światłowodowych, regulowana głębokość, do skrzynek typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U, do SC-Duplex, Złącza LC Quad, ilość miejsc montażowych: 12