- Numer artykułu:
- DK 7470.535
- Opis produktu
- Szuflada światłowodowa 482,6 mm (19") służy do mocowania kaset i może być stosowana w połączeniu z dowolnym rozdzielaczem sieci posiadającym uchwyt 482,6 mm (19"), a także służyć jako końcowe urządzenie zamykające w technice światłowodowej, względnie jako rozdzielacz światłowodów. Część tylna szuflady światłowodowej jest w całości otwarta, umożliwiając swobodne przeciąganie kabli, natomiast ochronę przed kurzem zapewnia gumowy profil zaciskowy. Kable światłowodowe można mocować spinaczami lub obejmami, dwa zaciski zabezpieczające przed naciągnięciem oraz klipsy prowadzące kable do zapasu włókien światłowodowych zapewniają rozwiązanie systemowe dla dowolnego rodzaju okablowania światłowodowego.
- Korzyści
- Optymalny dostęp do kaset i mocowania kabli umożliwia wysuwanie teleskopowe
- Mocowanie kaset z możliwością dowolnej regulacji położenia umożliwia montaż dowolnej kasety
- Przymocowane z przodu zamknięcie zabezpieczające chroni przed niepowołanym dostępem
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szuflada światłowodowa
Klipsy prowadzące kable
Zamek bębenkowy
Pokrywa kasety
Zestaw montażowy do Patch panelu
- Number of splicing cassettes max
- 4
- Wskazówka
- Dostawa bez patch panelu i kaset światłowodowych
- Głębokość montażowa
- 363 mm
- Jednostki wysokości
- 2 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,752 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
-
DK Szuflada światłowodowa, do mocowania kaset światłowodowych, z wysuwaniem teleskopowym, zamykana, 2 U