- Numer artykułu:
- DK 7169.535
- Opis produktu
- Dla szuflad światłowodowych, do wyboru jest kilka paneli z odpowiednimi wycięciami, umożliwiającymi montaż różnych złączy światłowodowych Single lub Duplex.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość miejsc montażowych
- 12
- do złączy światłowodowych
- SC Duplex
- LC Quad
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,297 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, do szuflad światłowodowych, zamykana, 1 U, do SC-Duplex, Złącza LC Quad, Ilość miejsc montażowych: 12