Ten artykuł został wycofany od: 21 paź 2021
- Numer artykułu:
- DK 7241.500
- Opis produktu
- Do tworzenia połączeń kabli światłowodowych typu "breakout". Na tylnych występach grzebieniowych mogą być podpierane wiązki kabli. Do układania kabli i magazynowania ich nadmiaru w panelu dostępne są 4 samoprzylepne klamry.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skrzynka typu breakout-box
Klipsy prowadzące kable
Zestaw montażowy do Patch panelu - Głębokość montażowa
- 250 mm
- Jednostki wysokości
- 1 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,684 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Opis produktu
- DK Skrzynka typu breakout-box do kabli światłowodowych, 1 U, do gł.: 250 mm