- Numer artykułu:
- DK 7050.200
- Opis produktu
- Do mocowania 15 listew rozłącznych o profilu LSA 2/10, do 2 drążki okrągłe, Ø 12 mm. Zestaw mocowania można łączyć ze wszystkimi poziomami montażowymi 482,6 mm (19"). Z tylną szyną do podwieszania kabli.
- Materiał
- Ściany boczne: Płytki aluminiowe
Kołnierze calowe/szyny łączące: aluminiowy profil wytłaczany - Zakres dostawy
- Mocowanie drążkami okrągłymi jako cały zestaw.
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Wysokość: 132,5 mm
Głębokość: 180 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261