Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619520
- Numer artykułu:
- SR 2027.200
- Wersja
- Sztywno skręcone ramy, spawane z rury czterokantowej oraz profilu nośnego o 3-krotnych kantach.
- Opis produktu
- Do montażu elektronicznych podzespołów wsuwanych, 482,6 mm (19˝) na całą wysokość.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z wkładką dwupiórkową oraz akcesoriami montażowymi.
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 600 mm - Jednostki wysokości
- 11 U
- Pasuje do typu obudowy
- AE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177013971
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna kompaktowa, do AE, do szer.: 600 mm, (11 U)