- Numer artykułu:
- SR 8619.270
- Wersja
- z zawiasami 130°
- Opis produktu
- Utrzymuje ramę wychylną w pozycji otwartej.
- Możliwości montażu
- Montaż w przypadku ramy wychylnej dużej: w górnej części na zestawie montażowym
- Montaż w przypadku ramy wychylnej małej: w górnej części zestawu montażowego
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,241 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
- Blokada ramy wychylnej do VX, do zastosowania z zawiasami 130°
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi