Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619510
- Numer artykułu:
- SR 2377.060
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy - Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny montażowe chassis PS 23 x 73 mm
- Wskazówka
- inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm
= 800 mm - Jednostki wysokości
- 6 U
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177214972
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna, mała, do TS, VX SE, do szer.: 600/800 mm, 6 U