Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619010
Ramy wychylne, duże, bez osłony do szaf TS, VX SE, o szerokości 600 mm i 1200 mm
Numer artykułu: SR 2322.700
Do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm, 22 – 45 U, bez osłony, do zabudowy komponentów systemu 482,6 mm (19").
- Numer artykułu:
- SR 2322.700
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Z zamkiem dźwigienkowym i wkładką dwupiórkową
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy - Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
- Wskazówka
- inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
= 1.200 mm
Wysokość: ≥ 1.200 mm - Jednostki wysokości
- 22 U
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 9,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177021198
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna, duża, bez osłony, do TS, VX SE, do szer.: 600/1200 mm, 22 U