Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619033
- Numer artykułu:
- SR 2342.235
- Wersja
- Płaszczyzna 19” po środku
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19˝).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ramy: ocynkowane
Osłona: lakierowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Z zamkiem drążkowym i wkładką dwupiórkową zamka
Materiał montażowy - Możliwości montażu
- W TS/SE z kątem otwarcia 180°
- Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis TS 23 x 73 mm lub TS 17 x 73 mm
- Wskazówka
- inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- W wypadku szaf TS, SE z podwójnymi drzwiami o wysokości 1800 lub 2200 mm należy, ze względu na kolizję z zamkiem, wbudować mniejszą ramę wychylną
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: ≥ 2.000 mm - Jednostki wysokości
- 40 U
- Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 23,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177165212
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SR Rama wychylna, duża, z osłoną, do TS, VX SE, do szer.: 800 mm, 40 U, montaż centralny