Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619042
- Numer artykułu:
- SR 1996.535
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia
- 130°
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Montaż możliwy tylko przy zdemontowanej szynie płyty montażowej.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 1.200 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej z zawiasami 130°, do TS, VX SE o szer.: 1200 mm