Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619041: 8619041
8619050: 8619050
- Numer artykułu:
- SR 1995.835
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia
- 130°
- Możliwości montażu
- Na ramie wychylnej z płaszczyzną 19” z boku
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Montaż możliwy tylko przy zdemontowanej szynie płyty montażowej.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 800 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,85 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, z osłoną, z zawiasami 130°, obciążalność <1500 N