Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SR 1997.235
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia
- 180°
- Możliwości montażu
- Na ramie wychylnej z płaszczyzną 19” z boku
- Na ramie wychylnej z płaszczyzną 19” centralnie
- Obciążalność (statyczna)
- 1 200 N
- Note to permissible static load max.
- Maksymalne obciążenie 800 N przy zdemontowanej szynie płyty montażowej TS.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 800 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,26 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej, dużej, z osłoną, z zawiasami 180°, obciążalność <1200 N