Produkt wycofywany do: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8619600
- Numer artykułu:
- SR 2377.860
- Materiał
- Belka nośna: Blacha stalowa
Element wsporczy kombi TS: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- chromianowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
SE
Szerokość: = 600 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- SE
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,264 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177231177
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SR Zestaw montażowy do ramy wychylnej małej, do szer.: 600 mm