- Numer artykułu:
- VX 8619.013
- Wersja
- bez osłony
- Opis produktu
- Do montażu komponentów 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ramy: ocynkowane
Osłona: lakierowana
- Kolor
- Osłona: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z systemem zamykającym, zawiasami 130°
Materiał do przymocowania na zestawie do zabudowy
- Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od sytuacji rozbudowy mogą być potrzebne szyny systemowe chassis PS 23 x 64 mm
- Wskazówka
- Do unieruchomienia otwartej ramy uchylnej potrzebna jest blokada ramy wychylnej
- inne możliwości rozbudowy – patrz „Suplement techniczny”
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
Wysokość: ≥ 2.000 mm
- Jednostki wysokości
- 40 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 12,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177920439
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
Rama wychylna do VX, duża, bez osłony, do szer.: 600 mm, do min. wysokości szafy: 2000 mm, 40 U