- Numer artykułu:
- VX 8619.042
- Opis produktu
- Do montażu ramy wychylnej dużej.
- Materiał
- Blacha stalowa, 3,0 mm
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Bezpośrednio na profilu szafy przy montażu na całej wysokości szafy
- W połączeniu z szyną systemową chassis 23 x 64 mm przy montażu częściowym na wysokości szafy
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zestaw montażowy do ramy wychylnej VX, dużej, do szer.: 1200 mm