Ten artykuł został wycofany od: 21 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
8619051
- Numer artykułu:
- VX 8619.050
- Opis produktu
- Do zwiększenia kąta otwarcia ze 130° do 180° w przedniej pozycji montażowej.
- Korzyści
- Optymalna dostępność elementów i komponentów 19" znajdujących się za ramą wychylną
- Materiał
- odlew ciśnieniowy
- Zakres dostawy
- Zawiasy na górze i na dole
Wraz z zestawem montażowym - Kąt otwarcia
- 180°
- Wskazówka
- Możliwość montażu tylko w VX
- Obciążalność (statyczna)
- 1 500 N
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,849 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zawias 180° do ramy wychylnej VX, dużej