- Numer artykułu:
- DK 7063.752
- Opis produktu
- Do mocowania bezpośrednio do otworów systemowych 482,6 mm (19") profili mocujących. Szyna ślizgowa jest każdorazowo wyciągana na wymaganą długość i mocowana między przednim, a tylnym poziomem montażowym w siatce 19".
- Korzyści
- Bez straty U
- Dzięki cienkiej powierzchni przylegania o grubości ok. 0,8 mm unika się w zasadzie przekroczenia podziału wys. U, o ile komponenty nie przekraczają maks. wysokości 43,5 mm. Dzięki temu można także bezproblemowo rozmieścić urządzenia bez przesuwania.
- Zastosowania
- Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Do mocowania między przednią a tylną płaszczyzną montażową 19"
- Obciążalność
- Obciążenie statyczne 20 kg
- Wskazówka
- Efektywna powierzchnia przylegania na bok 30 mm
- Pole styku
- Szerokość: 30 mm
- Odstęp płaszczyzn
- 550 ‐ 750 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2,958 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177625457
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
DK Szyna ślizgowa, do mocowania pomiędzy przednim i tylnym, poziomem montażu 482,6 mm (19"), Powierzchnia przylegania, szerokość: 30 mm, 1 U, z regulacją głębokości, 200 N, statycznie