- Numer artykułu:
- DK 7492.400
- Wersja
- Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 19"
- Opis produktu
- Do podpory ciężkich modułów. Szyny ślizgowe są zawieszone na kształtowych szynach profilowych i zabezpieczone śrubami. Równoczesne zastosowanie z dodatkowymi wspornikami wgłębnymi lub przy szafach o szerokości 800 mm z dodatkowym mocowaniem szyn profilowych, przeciwdziała ewentualnemu skręcaniu się szyn profilowych przy nierówno rozłożonym obciążeniu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 398 mm
- Obciążalność
- 80 kg, obciążenie statyczne
- Wskazówka
- Nie nadaje się do łączenia z ramą montażową 19"
- Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
- W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
- Pole styku
- Szerokość: 55 mm
Głębokość: 361 mm - Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,946 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177221697
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentacja
- Info sheet