Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2022
Produkt zalecany alternatywnie:
5501450
- Numer artykułu:
- DK 7963.710
- Opis produktu
- Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania 19". Szyny ślizgowe mogą wesprzeć ciężkie komponenty calowe.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Distance between mounting levels
- 795 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Pole styku
- Szerokość: 85 mm
Głębokość: 724 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TE 8000
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 3,712 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177443976
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, statycznie, Pole styku SxG: 85x724 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 795 mm