Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8613151
Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie obustronne
Numer artykułu: TS 8613.150
Z obustronnym mocowaniem pomiędzy przednimi i tylnymi profilami adapterowymi, 482,6 mm (19"), lub elementami adapterowymi, 482,6 mm (19").
- Numer artykułu:
- TS 8613.150
- Opis produktu
- Montaż pomiędzy przednim i tylnym profilem adapterowym, 482,6 mm (19") lub elementem adapterowym, 482,6 mm (19").
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Głębokość: = 500 mm - Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 3,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212220
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie obustronne, do gł.: 500 mm