Ten artykuł został wycofany od: 28 sty 2018
Produkt zalecany alternatywnie:
7963410
- Numer artykułu:
- EL 2260.000
- Opis produktu
- Do montażu ciężkich modułów wsuwnych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Suitable for centre part depth
- = 416 mm
- Wskazówka
- Szyna ślizgowa przeznaczona do płaszczyzny montażowej całkowicie z przodu.
- W przypadku przesunięcia musi być wybrana krótsza wersja.
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 4,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177019904
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- EL Szyna ślizgowa, do gł.: 573 mm