Ten artykuł został wycofany od: 31 paź 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
5302035
- Numer artykułu:
- DK 5501.480
- Korzyści
- Beznarzędziowy, szybki montaż przez jedną osobę z przodu szafy
- Wszystkie trzy otwory mocowania w systemie EIA są dostępne do przykręcania komponentów zabudowy 19".
- Alternatywnie w TE8000 możliwe jest przykręcenie bezpośrednio do otworów systemowych 482,6 mm (19")
- Zastosowania
- Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania.
- Do podpory ciężkich modułów
- Do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu
- Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
- Szyny profilowe 19" standard w VX IT
- Obciążalność
- 1500 N
- Wskazówka
- Efektywna powierzchnia przylegania na bok 25 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
VX IT
TE
TX CableNet - Odstęp płaszczyzn
- 600 ‐ 900 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 3,75 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177679030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyna ślizgowa, pole styku, szer.: 25 mm, z regulacją głębokości, 150 kg, do montażu w dwóch poziomach mocowania (przód+tył) 482,6 mm (19"), odległości między poziomami: 600-900 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi