- Numer artykułu:
- VX 8613.181
- Opis produktu
- Montaż między przednim a tylnym profilem adapterowym 19" lub elementem adapterowym 19".
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Głębokość: = 800 mm
- Wymiary montażowe
- Szerokość montażowa komponentów: 19"
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 8,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177939004
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
VX Szyna ślizgowa do profilu adapterowego VX, mocowanie obustronne, do gł.: 800 mm