- Numer artykułu:
- CP 6385.010
- Wersja
- Do montażu poziomego
- Opis produktu
- Zabudowa w elementach narożnych.
- Materiał
- Rura uchwytu: aluminium
Mocowanie uchwytu: cynkowy odlew ciśnieniowy
Osłony: poliamid
- Powierzchnia
- Rura uchwytu: naturalnie anodowana
Mocowanie uchwytu: pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- Mocowanie uchwytu: RAL 7035
Osłony: podobne do RAL 7024
- Zakres dostawy
- Rura uchwytowa, Ø 25 mm
2 mocowania uchwytu
2 osłony
Zestaw montażowy
- Wskazówka
- W razie potrzeby można zmniejszyć wymiar przez skrócenie rury uchwytu
- Montaż w obudowach o głębokości wbudowania 100 mm, ale nie po tej samej stronie co przyłącze ramienia nośnego
- Pasuje do panelu przedniego o szerokości
- 482,6 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,64 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
-
CP Zestaw uchwytów, do Optipanel