- Numer artykułu:
- CP 6107.100
- Opis produktu
- Do poziomego lub pionowego mocowania na ścianie obudowy: Panel Comfort, Optipanel, inne obudowy lub powierzchnie.
- Materiał
- Mocowanie uchwytu: cynkowy odlew ciśnieniowy
Zatyczki zakrywające: tworzywo sztuczne
Rura uchwytu: aluminium
- Powierzchnia
- Rura uchwytu: pokrywana proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- Mocowanie uchwytu: RAL 7035
Zatyczki zakrywające: podobny do RAL 7035
Rura uchwytu: podobna do RAL 9006
- Zakres dostawy
- Rura uchwytu
2 mocowania uchwytu
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do montażu wymagane są otwory mocujące oraz nieżebrowana powierzchnia
- W panelu Comfort w wersji żebrowanej można wykonać odpowiednie frezowania. W tym celu przy obudowie obsługi należy podać „przygotowana do zestawu uchwytów CP 6107.XXX”
- OUT_SUITABLE_FOR_FRONT_PANEL_HEIGHT
- ≥ 7 U
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,499 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177229679
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Opis produktu
-
CP Wieszak, do płyty frontowej ? 7 U