- Numer artykułu:
- CP 6013.100
- Opis produktu
- Do mocowania planów kontrolnych, dokumentacji itd. w formacie DIN A4.
- Zastosowania
- Montaż na powierzchniach
- Zakres dostawy
- 10 tablic
Uchwyt naścienny
Zestaw montażowy
- Możliwości montażu
- Montaż na powierzchniach
- W siatce 25 mm ramy TS lub do systemu szyn
- Przy zestawie uchwytowym Ø 20 mm lub Ø 25 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,88 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177449329
- ETIM 7.0
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Opis produktu
-
CP Tablica przezroczysta, A4, z uchwytem ściennym