- Numer artykułu:
- CP 6028.015
- Wersja
- Ze sworzniem gwintowanym M5
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Powierzchnia
- Anodowana naturalna
- Wskazówka
- Zestawy montażowe zawarte w zakresie dostawy obudowy standardowej o szerokości 520 mm.
- Wymiary
- Szerokość: 520 mm
Wysokość: 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,16 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177663305
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- CP Płyta czołowa, do panelu Comfort i Optipanel, SxW: 520x500 mm, Aluminium, ze sworzniem gwintowanym M5