- Numer artykułu:
- CP 6028.540
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Powierzchnia
- Anodowana naturalna
- Pasuje do nr kat.
- 6340.400
- Wymiary
- Szerokość: 252 mm
Wysokość: 350 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177382770
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Opis produktu
- CP Płyta czołowa, do panelu Compact, SxW: 252x350 mm, Aluminium