- Numer artykułu:
- CP 6053.210
- Wersja
- Do napinacza śrub
- Opis produktu
- Do montażu aluminiowych płyt czołowych, paneli obsługi i klawiatur
- Zakres dostawy
- Opak. = 4 płyty dociskowe, 4 taśmy ustalające
- Wskazówka
- Montaż panelu obsługi TP 277 6", OP 277 6", MP 277 10"-Touch, MP 377 12"-Touch, MP 377 15"-Touch odbywa się przy pomocy płyty adapterowej (przy odpowiednim wyborze w zestawie lub dodatkowo na zapytanie).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: 12,1"-Touch, 15,1"-Touch, 12,1"-przyciski, 15,1"-przyciski, 19"-Touch (potrzebne 2 opak.)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (potrzebne 2 opak.)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Uwaga dot. nr kat.
- Montaż zestawu mocującego jest możliwy tylko pionowo.
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,068 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
CP Zestaw montażowy, do Optipanel, do napinacza śrub