- Numer artykułu:
- CP 6053.300
- Wersja
- Do napinacza śrub
- Opis produktu
- Do montażu aluminiowych płyt czołowych, paneli obsługi i klawiatur.
- Zakres dostawy
- 8 łap mocujących o średniej długości, 8 łap mocujących krótkich, 4 łapy mocujące długie.
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010 C, OP 012, TP 012, OP 015, OP 015 A, MCP 483 C, MCP 483, PP 012, PP 012 rozszerzenie, MCP, KB 483 C, Querty 19"
- Siemens Simatic: TP 900 Comfort, KP 900 Comfort, TP 1200 Comfort, KTP 1000 Basic, KTP 1500 Basic
- Panel PC 477C, 577C, 677C: 12,1"-Key, 12,1"-Touch, 15,1"-Key, 15,1"-Touch, 19"-Touch , 22"-Touch (Wymagane są 2 opak.)
- MP 377 12" Touch, MP 377 15" Touch, MP 377 19" Touch
- Industrial Flat Panel: IFP 1200 Touch, IFP 1500 Touch, IFP 1200 Key, IFP 1500 Key, IFP 1900 Touch, IFP 2200 Touch
- Industrial Thin Client: ITC 1200, ITC 1500, ITC 1900, ITC 2200
- B & R: Automation Panel, Panel PC
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,285 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177486942
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- CP Zestaw montażowy, do panelu Comfort, do napinacza śrub