- Numer artykułu:
- SZ 2482.210
- Wersja
- Gniazdko ścienne USB 2.0 typu A na wtyk wewnętrzny typu A
- Opis produktu
- Do przedłużenia złączy wewnątrz obudowy – np. przemysłowych PC i switchy – aż na zewnątrz obudowy. Przyłącze naścienne wymaga tylko tyle miejsca, co przycisk.
- Korzyści
- Szybki dostęp podczas prac konserwacyjnych
- Klasa ochrony obudowy pozostaje zachowana
- Przeciwnakrętka nacina samoczynnie powłokę lakierową, tworząc połączenie przewodzące
- Utrzymana osłona ochronna
- Materiał
- Obudowa: mosiądz
Pokrywa: aluminium
Uszczelka: poliamid
- Powierzchnia
- Obudowa: niklowana
Pokrywa: anodowana
- Długość
- 0,5 m
- Wymiary
- Długość: 0,5 m
- Do grubości ściany (maks.)
- 1 ‐ 6 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP67 przy zamkniętej osłonie ochronnej
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,08 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177516311
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Opis produktu
-
SZ Przedłużenie złączy, z przyłączem ściennym, USB, dł.: 500 mm