- Numer artykułu:
- SZ 2482.600
- Wersja
- Zaciski sprężynowe maks. 2 x 2,5 mm², podłączenie z tyłu
- Opis produktu
- Zgodnie z normą EN 60 204-1 wszystkie obwody elektryczne o prądzie znamionowym ≤ 20 A, które zasilają gniazdka w lub na szafach sterowniczych maszyn, muszą być wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed prądem uszkodzeniowym o znamionowym prądzie różnicowym ≤ 30 mA. Przygotowany do montażu dostępnych, 2-biegunowych wyłączników ochronnych FI/LS.
- Korzyści
- Zabezpieczenie przed prądami uszkodzeniowymi i przeciążeniem
- Zabezpieczenie znormalizowane wg EN 60 204
- Wyłącznik FI można zresetować bez otwierania szafy sterowniczej
- Mechanizm sprężynowy podnosi niezamkniętą pokrywę o 30° do góry. Dzięki temu nie zapomina się o zamknięciu pokrywy.
- Zastosowania
- Jako złącze do programowania sterowników
- Jako dostęp do sieci podczas prac konserwacyjnych
- Do czasowego podłączania dodatkowych urządzeń
- Do szybkiego przyłączania do istniejących struktur sieciowych
- Do programowania i serwisowania zintegrowanych komponentów
- Sposób działania
- Zamknięcie gwarantuje bezpieczne uszczelnienie. W razie konieczności można je zablokować.
- Materiał
- Rama montażowa: tworzywo sztuczne PBT
Klapa z tworzywa sztucznego: poliwęglan (półprzezroczysty)
- Zakres dostawy
- Pokrywa złącz, kompletna, składająca się z ramki z tworzywa sztucznego, gniazdka (VDE), złącza RJ 45 (gniazdo/gniazdo, Cat 5e) i wycięcia pod wyłącznik ochronny FI
Wytłoczenie pod USB A (gniazdko/gniazdko)
3 mm dwupiórkowa z wtykaną gałką obrotową
- Wycięcie montażowe
- Szerokość wycięcia: 117 mm
Wysokość wycięcia: 91 mm
- Wskazówka
- Pokrywa złącz może być używana tylko z zamontowanym wyłącznikiem ochronnym FI
- Wymiary
- Szerokość: 131 mm
Wysokość: 127 mm
- Napięcie znamionowe robocze
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 65
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,58 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
SZ Pokrywa złącz, komplet, Rama montażowa i wkłady gniazd, z klapą z tworzywa sztucznego, półprzezroczysta, RJ45, Moduł gniazd Niemcy, wycięcie do zastosowania wyłączników ochronnych FI