- Numer artykułu:
- DK 7507.740
- Opis produktu
- Do przykręcenia do podłogi obudowy. Rozmiar klucza 17, gwint mocujący o gnieździe sześciokątnym 30.
- Zastosowania
- Obudowy stołowe
- Obudowa stojąca
- Sposób działania
- Do przykręcenia do podłogi obudowy
- Materiał
- Noga: Tworzywo sztuczne
- Kolor
- Noga: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Klucz sześciokątny SW 17
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 5 500 N
- Wymiary
- Gwint: M10
Długość gwintu: 20 mm
- Zakres poziomowania
- 10 ‐ 20 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,132 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
DK Nóżki poziomujące, do przykręcenia do podłogi obudowy, M10x20 mm, do FlatBox,