- Numer artykułu:
- SO 2859.000
- Opis produktu
- Do montażu w szafach, do łatwiejszego czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi ±15 mm.
- Korzyści
- Swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi
- Zastosowania
- Niwelowanie nierówności podłoża w miejscu ustawienia do maks. 15 mm
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 350 kg
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
PC
- Zakres poziomowania
- 85 ‐ 115 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 3,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
SO nóżka poziomująca, do VX, TS, VX SE, wys.: 85 - 115 mm, stal nierdzewna, 1.4301