- Numer artykułu:
- VX 8100.780
- Opis produktu
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Wskazówka
- Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 3 000 N
- Wymiary
- Gwint: M12
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
PC
System cokołów VX - Zakres poziomowania
- 30 ‐ 110 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,932 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177927094
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Nóżki poziomujące do VX, stal nierdzewna, z gwintem M12
- Dokumentacja
- Info sheet