Ten artykuł został wycofany od: 30 mar 2024
Artykuł zastępowany przez:
8660121
- Numer artykułu:
- VX 8100.771
- Opis produktu
- Materiał
- Stal nierdzewna
- Wskazówka
- Boczne osłony cokołu są potrzebne zawsze tam, gdzie montowana jest podwójna rolka kierująca
- W połączeniu z podwójnymi kółkami transportowymi dopuszczalne obciążenie wynosi 3000 N.
- Pasujący do
- Typ obudowy: System cokołów VX
System cokołów AX - Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 1,35 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177929258
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Adapter cokołu, do podwójnych kółek i nóżek poziomujących, stal nierdzewna
- Dokumentacja
- Info sheet