- Numer artykułu:
- VX 5301.325
- Opis produktu
- W razie potrzeby można zainstalować opcjonalny stabilizator do VX IT w każdej chwili w miejscu ustawienia. W tym celu należy przy otwartych drzwiach przednich po prostu zatrzasnąć na pionowym profilu stelażu szafy i wypoziomować odpowiednio do wysokości obudowy. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia ustawienia szafy i maleje ryzyko wywrócenia podczas wyciągania komponentów zainstalowanych w obudowie. Służy jako mobilna alternatywa, gdy nie jest możliwe przykręcenie do podłogi lub przymocowanie obudowy do szeregu szaf. Po wykonaniu instalacji stabilizator można łatwo usunąć. Stabilizator można zainstalować do ramy szafy bez potrzeby dostępu od dołu obudowy w połączeniu z nóżkami poziomującymi lub z cokołem o wysokości do 200 mm. Jaskrawy czerwony kolor lakieru zmniejsza ryzyko potknięcia się podczas pracy.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana, RAL 3001 (jaskrawy czerwony)
- Zakres dostawy
- 2 regulowane nóżki poziomujące, antypoślizgowe, do szybkiego montażu bez narzędzi
- Obciążalność
- Maks. waga wysuwanych elementów: 200 kg, punkt ciężkości 250mm od frontu obudowy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 6,44 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
Stabilizator do VX IT, Demontowalny stabilizator może być szybko, i łatwo montowany w dolnej ramie szafy, TS IT i wysuwany tylko w razie potrzeby., Stabilizator nie może być stosowany razem z płytami podłogowymi