- Numer artykułu:
- CP 7495.000
- Opis produktu
- Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.
- Kolor
- Czarny
- Zakres dostawy
- 4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady.
Wraz z zestawem montażowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu
- Do montażu na cokole TS potrzebny jest adapter cokołu
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Typ obudowy: VX IT
Typ obudowy: VX SE
Typ obudowy: PC
Typ obudowy: TP Części dolne
Typ obudowy: IW
Typ obudowy: Data Rack
Typ obudowy: Chiller
- Clearande floor
- 125 mm
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 1 200 N
- Wymiary
- Gwint: M12 x 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177131200
- ETIM 7.0
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Opis produktu
-
DK Rolki transportowe, M12, 2 z blokadą / 2 bez blokady