- Numer artykułu:
- VX 8001.212
- Opis produktu
- Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia otworu podłogi potrzeba co najmniej jednej blachy przesuwanej.
- W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
- Wymiary
- Szerokość: 440 mm
Głębokość: 75 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,64 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177948679
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
VX Płyta podłogi, szerokość x głębokość: 1000x75 mm