- Numer artykułu:
- VX 8001.225
- Opis produktu
- Do indywidualnej rozbudowy przestrzeni podłogowej. Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące oraz punkty uziemiania.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Do całkowitego zamknięcia otworu podłogi potrzeba co najmniej jednej blachy przesuwanej.
- W przypadku szaf dwudrzwiowych jedno opakowaniewystarcza na połowę szafy
- Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do połowy szafy
- Wymiary
- Szerokość: 540 mm
Głębokość: 275 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177948808
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
VX Płyta podłogi, szerokość x głębokość: 1200x275 mm