- Numer artykułu:
- VX 8001.239
- Opis produktu
- Do zmiennego wyrównywania w części podłogowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 490 mm
Głębokość: 115 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177948815
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Blacha przesuwana, szerokość x głębokość: 600x115 mm