- Numer artykułu:
- VX 8001.243
- Opis produktu
- Do zmiennego wyrównywania w części podłogowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do połowy szafy
- Wymiary
- Szerokość: 540 mm
Głębokość: 115 mm - Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Blacha przesuwana, szerokość x głębokość: 1200x115 mm