- Numer artykułu:
- VX 5301.344
- Opis produktu
- W skład wieloczęściowego zestawu płyt podłogowych wchodzą moduły pełnych płyt podłogowych oraz blacha przesuwna do wprowadzania kabli. Moduł pełnej płyty podłogowej, głębokość 237,5 mm, można opcjonalnie wymienić na wariant modułowej płyty podłogi do wprowadzania kabli.
- Korzyści
- Kolejność poszczególnych modułów jest dowolna
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Zestaw płyt podłogowych
Taśma uszczelniająca
Wraz z zestawem montażowym
2 modułowe płyty podłogi, pełne, głębokość 237,5 mm
1 modułowa płyta podłogi, pełna, głębokość 275 mm
1 blacha przesuwna, głębokość: 115 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,96 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
VX IT Płyta podłogowa wieloczęściowa, zamknięta, do szer. 800 mm, SxG 800x1000 mm, blacha stalowa