Produkt wycofywany do: 31 paź 2021
Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana do TS IT, TX CableNet
Numer artykułu: DK 5502.360
Wyrównanie potencjałów następuje poprzez elementy mocujące, a dodatkowo dostępne są również punkty uziemiania. Zestaw płyt podłogowych służy do zakrycia całego otworu podłogi.
- Numer artykułu:
- DK 5502.360
- Opis produktu
- Do zakrywania otworu podłogowego jednym elementem. Perforacja na całej powierzchni. Umożliwia dopływ zimnego powietrza z obszaru podłogi lub cokołu. Zapewnia przepływ zimnego powietrza szczególnie w przypadku szaf z klimatyzacją szafową. Z tylną listwą szczotkową do wygodnego wprowadzania kabli od dołu na całej szerokości szafy. Zintegrowane szyny prowadzące służą do łatwego mocowania i wygodnej wymiany maty filtracyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa
Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Mata filtracyjna: pianka - Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Płyta podłogi, jednoczęściowa, wentylowana, z wprowadzeniem kabli z tyłu
Mata filtracyjna
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: 600 mm
Głębokość: 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,39 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177707849
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Płyta podłogowa, jednoczęściowa, wentylowana, SxG: 600x1200 mm, do TS, TS IT
- Dokumentacja
- Info sheet