Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
8620900: 8620900
8620901: 8620901
- Numer artykułu:
- TS 8800.200
- Opis produktu
- Dzieli szafy TS lub SE o szerokości 1200 mm na dwie połowy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 kątownik prawy
1 kątownik lewy
2 płyty wyrównujące do góry
Wraz z zestawem montażowym - Możliwości montażu
- Dwie płyty montażowe obok siebie: Dwie płyty montażowe (z szaf o szerokości 600 mm w jednej szafie 1200 mm) umożliwiają niezależne umieszczenie i łatwą zabudowę. Do montażu potrzebne są 4 szyny montażowe 18 x 38 mm na dole, odpowiednio do głębokości szafy i 1 sztuka szyny typu chassis PS 23 x 73 mm na górze, odpowiednio do głębokości szafy
- Systemowe szyny nośne, montowane po lewej: Podczas, gdy ciężkie konstrukcje spoczywają na szynach systemowych, pozostała przestrzeń podłogowa jest wolna dla np. swobodnego wprowadzenia kabli. Odpowiednio do głębokości szafy, do montażu potrzebne są 2 systemowe szyny nośne i 1 szyna montażowa TS 18 x 38 mm
- Szyna wsporcza do kabli, montowana z lewej: Przy szafach o szerokości 1200 mm podział szerokości umożliwia różne wprowadzenie i prowadzenie kabli po lewej i po prawej stronie szafy. Odpowiednio do głębokości szafy, do montażu potrzebna jest 1 szyna wsporcza do kabli i 1 szyna montażowa TS 18 x 38 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- W zależności od opisywanych wariantów montażu są wymagane dodatkowe akcesoria
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212565
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Zestaw do podziału szerokości, do TS, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi