- Numer artykułu:
- VX 8620.901
- Opis produktu
- Dzieli szerokość szafy na dwie części. Dzięki temu w szafach o szerokości 1200 mm istnieje możliwość zainstalowania np. płyt montażowych, szyn wsporczych do kabli lub ram wychylnych z szaf o szerokości 600 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Głębokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,56 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177922624
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Podział systemu do VX, gł.: 600 mm