- Numer artykułu:
- DK 7280.035
- Opis produktu
- Kątownik może być zamontowany we wszystkich systemowych szafach sieciowych. Kablowa puszka rozgałęźna służy jako punkt przekazania energii do wszystkich odbiorników (wentylatory, lampy i listwy zasilania). Oprócz zastosowania jako puszka rozgałęźna lub punkt przekazania energii, kątownik - dzięki gotowym otworom - może służyć także do zamocowania regulatora temperatury (SK 3110.000) lub higrostatu (SK 3118.000).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 kątownik
1 puszka rozgałęźna
6 m kabel przyłączeniowy, 3 x 1,5 mm² (giętki) - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,887 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Opis produktu
- DK Kablowa puszka rozgałęźna, z kątownikiem wielofunkcyjnym, służy jako punkt przekazania energii do, wszystkich odbiorników, przewód przyłączeniowy, długość: 6 m
Kablowa puszka rozgałęźna z kątownikiem wielofunkcyjnym
Numer artykułu: DK 7280.035
Kablowa puszka rozgałęźna do mocowania na profilu ramowym TS 8 lub na systemie szyn jest punktem przekazania zasilania elektrycznego do wszystkich odbiorników jak wentylatory filtrujące, oświetlenie systemowe, listwy zasilające.