- Numer artykułu:
- SZ 2500.714
- Opis produktu
- W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.
- Korzyści
- Te same akcesoria przyłączeniowe jak do lampy systemowej LED
- Możliwość kaskadowania z lampą systemową LED
- Uniwersalny montaż w całej szafie i na ramie rurowej drzwi
- Ergonomiczne ustawienie modułu gniazdek na powierzchniach
- Brak dodatkowych kosztów okablowania dzięki łatwej technice przyłączeniowej i integracji z obwodem prądowym lampy systemowej LED
- Materiał
- Tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 7016
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie, 3-bieg.
- Okablowanie w szeregu, 3-bieg.
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Wskazówka
- W zależności od zastosowania potrzebne jest okablowanie przelotowe lub zasilanie 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 163 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 43,5 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Gniazda wtykowe
- USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,247 kg
- Numer taryfy celnej
- 85366990
- EAN
- 4028177956841
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Opis produktu
-
SZ Moduł gniazdek do lampy systemowej LED, Z gniazdem dla USA/Kanady, USA/CDN (typ B, NEMA 5-15)